Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

换热机组, DSP MOD@, 供热控制器名称: ECL 310

200B0054

DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN40
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN40
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差 [bar] [最高]12 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.40 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]2020 mm
不带顶盖深度 [mm]840 mm
不带顶盖高度 [mm]1660 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧标称压力 [bar]16 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]3.40 m³/h
产品类型DSP MOD@
产品系列换热机组
传感器型量热计袋 6mm
供水温度结构[°C]50 °C
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
描述DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
种类名称间供供热机组
认证标准CE
设计站立
连接方向Top
顶盖材料Without
顶盖选择否