换热机组, DSP MOD@, 供热控制器名称: ECL 310
200B0013
DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C
200B0013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN32 |
| DH 连接尺寸 | 1 1/4" |
| DH 连接类型 | 螺纹 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN40 |
| HE 连接尺寸 | Rp1 1/2" |
| HE 连接类型 | 螺纹 |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128 |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 一次侧压差 [bar] [最高] | 16 bar |
| 一次侧标称压力 [bar] | 25 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 3.72 m³/h |
| 一次侧连接方向 | Top |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 2020 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 790 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1640 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 16 bar |
| 二次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 二次侧流量[m3/h] [最高] | 5.58 m³/h |
| 产品类型 | DSP MOD@ |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 传感器型量热计 | 袋 6mm |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | 聚氨酯(PU)硬泡沫 |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 描述 | DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C |
| 种类名称 | 间供供热机组 |
| 认证标准 | CE |
| 设计 | 站立 |
| 连接方向 | Top |
| 顶盖材料 | Without |
| 顶盖选择 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2449.553 Liter |