Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

换热机组, DSP MOD@, 供热控制器名称: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN50
DH 连接尺寸2"
DH 连接类型螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN65
HE 连接尺寸DN65
HE 连接类型法兰
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差 [bar] [最高]12 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]6.28 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]2089 mm
不带顶盖深度 [mm]860 mm
不带顶盖高度 [mm]1640 mm
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]16 bar
二次侧标称压力 [bar]16 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]9.42 m³/h
产品类型DSP MOD@
产品系列换热机组
传感器型量热计袋 6mm
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB12
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
描述DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
种类名称间供供热机组
认证标准CE
设计站立
连接方向Top
顶盖材料Without
顶盖选择否

一般规格

特性
值
容积5038.768 公升