Danfoss logo
换热机组, DSP 1 MAXI FR, 供热控制器名称: ECL 310-product-details

换热机组, DSP 1 MAXI FR, 供热控制器名称: ECL 310

146B2594

DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸42,4 mm
DH 连接类型焊接
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN50
HE 连接尺寸DN50
HE 连接类型法兰
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
PED 类别I
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]22 bar
一次侧压差 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.54 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.50 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]750 mm
不带顶盖深度 [mm]1150 mm
不带顶盖高度 [mm]1670 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧压差 [bar] [最高]0.21 bar
特性
二次侧标称压力 [bar]6 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]6.20 m³/h
产品类型DSP 1 MAXI FR
产品系列换热机组
传感器型量热计套筒 1/2"
供水温度结构[°C]140 °C
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]1900 mm
地板供热歧管连接数量1
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]750 mm
带顶盖深度 [mm]1150 mm
带顶盖高度 [mm]1670 mm
换热机组类型02 HT- FR 000
描述DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
电缆绝缘层材料PU硬泡沫
种类名称间供供热机组
认证标准CE 认证
连接方向Right or left
顶盖材料金属片
顶盖选择

一般规格

特性
毛重140 千克
净重120 千克
特性
容积1312.725 公升
EAN/UPC5715162746363