换热机组, DSP 1 MAXI CEE, 供热控制器名称: ECL 310
861L1750
DSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE
861L1750
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN40 |
| DH 连接尺寸 | 48,3 mm |
| DH 连接类型 | 焊接 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN65 |
| HE 连接尺寸 | DN65 |
| HE 连接类型 | 法兰 |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE |
| PED 类别 | II |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧压力 [bar] [最高] | 16 bar |
| 一次侧压差 [bar] [最高] | 16 bar |
| 一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低] | 0.63 bar |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 8.20 m³/h |
| 一次侧连接方向 | Top |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 750 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 1150 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1670 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 3 bar |
| 二次侧压差 [bar] [最高] | 0.22 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 二次侧流量[m3/h] [最高] | 15.80 m³/h |
| 产品类型 | DSP 1 MAXI CEE |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 传感器型量热计 | 袋 6mm |
| 供水温度结构[°C] | 100 °C |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 1 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包装宽度 [mm] | 1200 mm |
| 包装深度 [mm] | 800 mm |
| 包装高度 [mm] | 1900 mm |
| 地板供热歧管连接数量 | 1 |
| 审批 | CE 认证 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 750 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 1150 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 1670 mm |
| 换热机组类型 | 22 LT S100 CEE |
| 描述 | DSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE |
| 电缆绝缘层材料 | PU硬泡沫 |
| 种类名称 | 间供供热机组 |
| 认证标准 | CE 认证 |
| 连接方向 | Right or left |
| 顶盖材料 | 金属片 |
| 顶盖选择 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1 千克 |
| 净重 | 1 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1312.725 公升 |
| EAN/UPC | 5715162745861 |