Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

换热机组, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸26,9x2,3mm
DH 连接类型焊接
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN25
HE 连接尺寸DN25
HE 连接类型法兰
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
PED 类别§ 4.3
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]20 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.44 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]0.59 m³/h
一次侧连接方向Left
不带顶盖宽度 [mm]880 mm
不带顶盖深度 [mm]482 mm
不带顶盖高度 [mm]830 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧标称压力 [bar]6 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]1.71 m³/h
特性
值
产品类型DSA 1 MINI
产品系列换热机组
传感器型量热计直接
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB12L-1-26
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]40.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVQM
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]880 mm
带顶盖深度 [mm]482 mm
带顶盖高度 [mm]830 mm
换热机组类型Ilmenau, 10.1
描述Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
电流 [A] [最高]2.0 A
种类名称间供供热机组
设计墙式安装的
连接方向Right
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重70 千克
净重50 千克
特性
值
EAN/UPC5715162740361