换热机组, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.1.2, 25 kW
146B5569
Standard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5569
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN20 |
| DH 连接尺寸 | G1" |
| DH 连接类型 | 外螺纹 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN25 |
| HE 连接尺寸 | Rp1" |
| HE 连接类型 | 内螺纹 |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO025-F1__DE |
| PED 类别 | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 一次侧压差 [bar] [最高] | 20 bar |
| 一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低] | 0.43 bar |
| 一次侧标称压力 [bar] | 25 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 0.36 m³/h |
| 一次侧连接方向 | Top |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 900 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 482 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 988 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 3 bar |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 二次侧流量[m3/h] [最高] | 2.14 m³/h |
| 产品类型 | DSA 1 MINI Standard |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 换热机组 |
| 传感器型量热计 | 直接 |
| 供水温度结构[°C] | 130 °C |
| 供热换热器类型 | XB12L-1-20 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 1 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | EPP |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制冷量 [kW] | 25.0 kW |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 1200 mm |
| 包装深度 [mm] | 800 mm |
| 包装高度 [mm] | 620 mm |
| 压差控制器 | AVQM |
| 地暖循环-泵品牌 | Grundfos |
| 地面供暖电路 - 泵类型 | UPML Auto 25-95 180 |
| 审批 | CE 认证 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 900 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 482 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 988 mm |
| 换热机组类型 | Standard DE, 7.1.2 |
| 描述 | Standard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| 电流 [A] [最高] | 2.0 A |
| 种类名称 | 间供供热机组 |
| 设计 | 墙式安装的 |
| 连接方向 | Left |
| 顶盖材料 | EPP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 70 Kilogram |
| 净重 | 50 Kilogram |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 408.128 Liter |
| EAN/UPC | 5715162741337 |