Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A337

145F4492

Product Type: VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A337

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW 控制器名称ECL 310 / A337
DHW 控制类型Electronic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]25 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]25 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]967 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe Solo HWS HT (A237)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A237
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Flex AS 15-75 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]25.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]967 mm
描述VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重39 千克
净重37 千克
容积217.5 公升
特性
值
EAN/UPC5702424682453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm