Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2, DHW controller name: ECL 310 + pump

145F0610

Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VXe Solo HWS (A237)

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称ECL 310 + pump
HE 控制类型Electronic
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Product lineLight Duty Stations
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型VXe Solo HWS (A237)
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
制冷量 [kW]30.0 kW
包含电池No
工作站尺寸类型Type 2
描述VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
连接方向Bottom

一般规格

特性
毛重39 千克
净重37 千克
特性
容积173.91 公升
EAN/UPC5702424590406