VX Solo II HWS, without controller, Type 1, Heating controller name: No Controller
145F4168
Product Type: VX Solo II HWS, without controller, Type 1, 16 bar, 110 °C, No Controller
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HEX 供热合金 | AISI 316 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Product line | Light Duty Stations |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | VX Solo II HWS, without controller |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | XB06H-1 26 |
| 供热控制器名称 | No Controller |
| 制冷量 [kW] | 20.0 kW |
| 包含电池 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| 连接方向 | Top and bottom |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 45 千克 |
| 净重 | 43 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |