VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G ext. thread |
| DHW tank circuit - control | No control |
| DHW 控制类型 | Electronic |
| DHW 泵品牌 | Grundfos |
| DHW 泵类型 | UPM3 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| HEX 供热合金 | AISI 316 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 440 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 250 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 760 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 3 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | VX Solo II HWS OP, without key |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | XB06H-1 26 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | Pipe insulation |
| 制冷量 [kW] | 20.0 kW |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 840 mm |
| 包装深度 [mm] | 620 mm |
| 包装高度 [mm] | 420 mm |
| 压差控制器 | Integrated |
| 备注 | Indir. HE, without pump |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 1 |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 500 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 380 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 760 mm |
| 描述 | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 with insulation 20KW |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
| 顶盖选择 | Included |
| 额外的信息 | CoverSafety valve |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 40 千克 |
| 净重 | 38 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |