Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8653

Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VX Solo II HWS OP, without key

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW tank circuit - controlNo control
DHW 控制类型Electronic
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM3
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating capacity [kW]30 kW
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
不带顶盖宽度 [mm]440 mm
不带顶盖深度 [mm]250 mm
不带顶盖高度 [mm]760 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]3 bar
特性
产品类型VX Solo II HWS OP, without key
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
供热控制器名称ECL 310 & AVQM 15/AMV10
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Pipe insulation
制冷量 [kW]30.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]620 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated
备注Indir. HE, without pump
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]1
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]500 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]760 mm
描述Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 2 with insulation 30KW
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included
额外的信息CoverPipe insulationSafety valve

一般规格

特性
毛重40 千克
净重38 千克
特性
EAN/UPC5702428524247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm