Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A347, DHW controller name: ECL 310 / A347

145F4162

Product Type: VX Solo II HWS (A347), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A347, AHQM 15, AMV 13

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW 控制器名称ECL 310 / A347
DHW 控制类型Electronic
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]861 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo II HWS (A347)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A347
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]620 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
地暖循环-泵品牌Grundfos
地面供暖电路 - 泵类型UPM3 Auto 15-70 130
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述VX-Solo II HWS ECL310/A347 Type 1, with Cover and 2xSTW
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
额外的信息2x Safety functionCover

一般规格

特性
值
毛重40 千克
净重38 千克
容积225.781 公升
特性
值
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm