Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

144H2016

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10, VM2, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW tank circuit - controlTWA-A NC+ RA-C 20
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
SCIP 卷宗编号16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]890 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 VX-FI HWS
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137H-1 30 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
描述Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, AVP-F, VM + AMV 10
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重59 千克
容积289.6 公升
特性
值
EAN/UPC5706561210623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm