Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

换热机组, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 20 kW

146B5580

Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型外螺纹
DHW tank circuit - controlElectronic
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN25
HE 连接尺寸Rp1"
HE 连接类型内螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB020-H1WSDE
PED 类别§ 4.3
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]20 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.42 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]0.36 m³/h
一次侧连接方向Top & Bottom
不带顶盖宽度 [mm]900 mm
不带顶盖深度 [mm]482 mm
不带顶盖高度 [mm]1326 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧标称压力 [bar]6 bar
特性
值
二次侧流量[m3/h] [最高]0.86 m³/h
产品类型DSA 1 MINI Standard
产品系列换热机组
传感器型量热计直接
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB12M-1-16
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]20.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVQM
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]900 mm
带顶盖深度 [mm]482 mm
带顶盖高度 [mm]1326 mm
换热机组类型Standard DE, 7.2.1
描述Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
电流 [A] [最高]2.0 A
种类名称间供供热机组
设计墙式安装的
连接方向Right
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重70 千克
净重50 千克
特性
值
容积542.121 公升
EAN/UPC5715162741252