Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP, L24, Heating controller name: ECL 120

145F4189

Product Type: VXi Solo HWP, L24, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 控制类型External control
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
特性
不带顶盖高度 [mm]980 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXi Solo HWP
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06L-1 24
供热控制器名称ECL 120
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]15.0 kW
包含电池No
压差控制器AVP-F
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型L24
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]360 mm
带顶盖高度 [mm]980 mm
描述VXi Solo XB06L24 ECL120 Std
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Top and bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重38 千克
净重36 千克
特性
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm