Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4485

Product Type: VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A237, VM2 15, AMV 150

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 控制类型External control
DHW 管道尺寸DN15
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]820 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe Solo HWP HT (A237)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A237
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Flex AS 15-75 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]25.0 kW
包含电池No
压差控制器AVPB-F
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]820 mm
描述VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重39 千克
净重37 千克
容积171.616 公升
特性
值
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm