Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

145F4471

Product Type: VXe Solo HWP (A247), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 15, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW ActuatorAMV 10
DHW 控制器名称ECL 310 / A247
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AHQM 15
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]1.60 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
值
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]785 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe Solo HWP (A247)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A247
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]785 mm
描述VXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
值
毛重55 千克
净重50 千克
容积173.91 公升
特性
值
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm