Danfoss logo
Substation type VX Solo II

VX Solo II HWP (Thermostatic), Type 1, Heating controller name: TC200

004U8418

Product Type: VX Solo II HWP (Thermostatic), Type 1, 16 bar, 110 °C, TC200, VS2 15

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H Typ1, Haube XB06H26
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, TC200/VS2, Cover
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]861 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo II HWP (Thermostatic)
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称TC200
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto L 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Without
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]135 mm
包装深度 [mm]440 mm
包装高度 [mm]450 mm
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述VX Solo II Type 1, with Thermostatic control, without insulation
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
额外的信息Cover

一般规格

特性
值
毛重40 千克
净重38 千克
容积219.555 公升
特性
值
EAN/UPC5715162510766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm