Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A247

004U8692

Product Type: VX Solo II HWP (A247), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A247, VS2 15, AMV 150, VS2 15, AMV 150

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW ActuatorAMV 150
DHW 控制器名称ECL 310 / A247
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀VS2 15
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]1.60 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A247 TYP1 KR UPM3
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
特性
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]818 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo II HWP (A247)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A247
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
压差控制器AVPB-F
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]861 mm
描述VX-Solo II HWP ECL210/A247 TYP1 KR UPM3
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
毛重40 千克
净重38 千克
容积219.555 公升
特性
EAN/UPC5714279487626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm