Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 (P330), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / P330

145F5064

Product Type: VX Solo 22 (P330), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P330, AVQM 20, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø22
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型External thread
DHW 控制类型External control
DHW 管道尺寸Ø22
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, Type 2, ECL 310/P330
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
特性
值
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]370 mm
不带顶盖高度 [mm]1037 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo 22 (P330)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB37M-1 40
供热控制器名称ECL 310 / P330
供电电压 [V] AC230 V
制冷量 [kW]75.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]1037 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重52 千克
净重50 千克
容积390.142 公升
特性
值
EAN/UPC5715162512111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm