Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Type 2, Heating controller name: ECL 120

144B3932

Product Type: Termix VX, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
SCIP 卷宗编号d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]505 mm
特性
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]750 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T24-1 20 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 120
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述Termix VX-2 Split incl. UPM3 pump and ECL110*
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
毛重40 千克
净重39 千克
容积140.138 公升
特性
EAN/UPC5706560905643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm