Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 3, Heating controller name: ECL 310

144H3136

Product Type: Termix VX FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VX-3 Latvia
SCIP 卷宗编号df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]375 mm
不带顶盖高度 [mm]800 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 40 G3/4" HP
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Optional

一般规格

特性
值
毛重40 千克
净重39 千克
容积0.159 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm