Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, Heating controller name: ECL 310

144H3863

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Comp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
SCIP 卷宗编号04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top & Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]890 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 VX-FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137H-1 30 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
描述Comp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom + option for top conn
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重59 千克
净重59 千克
容积289.6 公升
特性
值
EAN/UPC5715628300412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm