Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

换热机组, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.3.3, 20 kW

146B5618

Standard_DH_DE_7.3.3_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Primary connected DHW cylinder
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型外螺纹
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN25
HE 连接尺寸Rp1"
HE 连接类型内螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO020-H1WPDE
PED 类别§ 4.3
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]20 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.47 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]0.36 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]970 mm
不带顶盖深度 [mm]482 mm
不带顶盖高度 [mm]1298 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧标称压力 [bar]6 bar
特性
值
二次侧流量[m3/h] [最高]0.86 m³/h
产品类型DSA 1 MINI Standard
产品系列换热机组
传感器型量热计直接
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB12M-1-16
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]20.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVPB
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]970 mm
带顶盖深度 [mm]482 mm
带顶盖高度 [mm]1298 mm
换热机组类型Standard DE, 7.3.3
描述Standard_DH_DE_7.3.3_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
电流 [A] [最高]2.0 A
种类名称间供供热机组
设计墙式安装的
连接方向Right
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重70 千克
净重50 千克
特性
值
容积595.336 公升
EAN/UPC5715162740958