Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230), M20/M40, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: AVTB 25

145G4420

Product Type: VX 22 (A230), M20/M40, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, AVQM 15, AMV 10, AVTB 25

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø22
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称AVTB 25
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]5.50 m³/h
DHW 泵品牌Wilo
DHW 泵类型Para Z BZ15-130/7-50/SC-12
DHW 管道尺寸Ø22
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
不带顶盖宽度 [mm]575 mm
不带顶盖深度 [mm]385 mm
不带顶盖高度 [mm]1039 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX 22 (A230)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB37M-1 20
供热控制器名称ECL 310 / A266
供热泵品牌Wilo
供热泵类型Para 15-130/8-75/SC-12
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型M20/M40
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]1039 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB37M-1 40
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
毛重65 千克
净重63 千克
容积390.142 公升
特性
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm