VX 22 (A230), M20/M30, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: AVTB 20
145G4418
Product Type: VX 22 (A230), M20/M30, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, AVQM 15, AMV 10, AVTB 20
145G4418
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø22 |
| DH 连接尺寸 | 1" |
| DH 连接类型 | Internal thread |
| DHW 循环 | Yes |
| DHW 控制器名称 | AVTB 20 |
| DHW 控制类型 | Thermostatic |
| DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW 泵品牌 | Wilo |
| DHW 泵类型 | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| DHW 管道尺寸 | Ø22 |
| DHW 连接尺寸 | 1" |
| DHW 连接类型 | Internal thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø22 |
| HE 连接尺寸 | 1" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M30, ECL310/A230 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖宽度 [mm] | 575 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 385 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1039 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | VX 22 (A230) |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 10 |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | XB37M-1 20 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 / A230 |
| 供热泵品牌 | Wilo |
| 供热泵类型 | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | EPDM |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | Integrated in control valve |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | M20/M30 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 600 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 400 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 1039 mm |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | 3/4" |
| 循环连接类型 | Internal thread |
| 描述 | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | XB37M-1 30 |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 65 千克 |
| 净重 | 63 千克 |
| 容积 | 390.142 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162520321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |