Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Type 3-5, Heating controller name: AVTB, DHW controller name: AVTQ

144H2880

Product Type: Termix VVX-Q, Type 3-5, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB, AVTQ

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称AVTQ
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.20 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VVX 3-5 T24 Standard Iceland
特性
SCIP 卷宗编号de71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]500 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]750 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-Q
产品系列Small Stations
供暖驱动器AVTB
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型T24-1 50 G3/4"*20 H
供热控制器名称AVTB
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3-5
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述VVX 3-5 T24 Standard Iceland
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T24-1 40 G3/4"*20 H
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Optional

一般规格

特性
毛重60 千克
净重60 千克
容积0.161 立方公尺
特性
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm