Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, Type 22-22, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3588

Product Type: Termix VVX-ID, Type 22-22, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VVX-IDP 22-22 Sweden
SCIP 卷宗编号ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc
特性
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]510 mm
不带顶盖深度 [mm]260 mm
不带顶盖高度 [mm]770 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-ID
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H+-1 22 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 120
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 22-22
带顶盖宽度 [mm]515 mm
带顶盖深度 [mm]260 mm
带顶盖高度 [mm]770 mm
描述VVX-IDP 22-22 Sweden
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 22 G3/4"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料Without
顶盖选择Without

一般规格

特性
毛重35 千克
净重34 千克
容积0.102 立方公尺
特性
EAN/UPC5715628120119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm