Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924_INSUCOVER

Termix VVX-ID, Type 40-40, Heating controller name: ECL 310,A230.4a, DHW controller name: IHPT

144H3155

Product Type: Termix VVX-ID, Type 40-40, 16 bar, 110 °C, ECL 310,A230.4a, VS2, AMV 150, IHPT

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VVX-ID 40-40 Fullisolerad
SCIP 卷宗编号ef854085-4237-45bb-88a2-c7f67bf9f1d0
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
不带顶盖深度 [mm]390 mm
不带顶盖高度 [mm]800 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-ID
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H+-1 40 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 310,A230.4a
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 40-40
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述VVX-ID 40-40 Fullisolerad
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 40 G3/4"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Top and bottom
顶盖材料Gray-lacquered steel sheet
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重45 千克
净重44 千克
容积185.76 公升
特性
值
EAN/UPC5706561969286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm