Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H3852

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 10 bar, 120 °C, ECL 210, AVQML, AMV 150, IHPT

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Extra
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VVX-I-FI 2-1
特性
值
SCIP 卷宗编号57927b20-14f1-4a89-8a73-5111cea9d71b
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]380 mm
不带顶盖高度 [mm]800 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-I FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H+-1 16 G3/4" HP
供热控制器名称ECL 210
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-1
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]455 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述Termix VVX-I-FI 2-1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 40 G3/4" HP
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
值
毛重30 千克
净重29 千克
容积159 公升
特性
值
EAN/UPC5715628297996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm