Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H0080

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Termix VVX-I FI

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Extra
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVS2
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
SCIP 卷宗编号9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
特性
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]375 mm
不带顶盖高度 [mm]800 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-I FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 16 G3/4" HP
供热控制器名称ECL 120
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2-1
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述Termix VVX-I 2-1 with ECL Comfort 110*
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 40 G3/4" HP
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
毛重30 千克
净重29 千克
容积0.159 立方公尺
特性
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm