Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 3-2, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144H0024

Product Type: Termix VVX-B, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + delta p controller
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
SCIP 卷宗编号93ebc440-cb4c-4fbd-889f-7933ee02c9c1
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]810 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-B
产品系列Small Stations
供暖驱动器RAVK
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T24-1 20 G3/4"*20 H
供热控制器名称RAVK
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3-2
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]810 mm
描述District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T24-1 24 G3/4" P
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
值
毛重35 千克
净重34 千克
容积0.153 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706560908989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm