Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Type 3-2, Heating controller name: ECL 310-A237 & …, DHW controller name: AVTB 20

144H0565

Product Type: Termix VVX-B HWP, Type 3-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, VS2, AMV 150, AVTB 20

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称AVTB 20
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVVX 3-2 B HWP m/Haube
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VVX 3-2 B HWP m/Haube
特性
值
SCIP 卷宗编号5ebafb1a-83e5-4ca0-a62b-6b80f2d9e95c
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]810 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VVX-B HWP
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]100 °C
供热换热器类型T24-1 20 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 310-A237 & …
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3-2
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]810 mm
描述Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W3/H2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T24-1 24 G3/4" P
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重45 千克
净重44 千克
容积188.082 公升
特性
值
EAN/UPC5706560966705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm