Termix KST, Type M, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM
144H2759
Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, AVQM, AMV 10, AVQM
144H2759
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø28 |
| DH 连接尺寸 | 1" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW 循环 | Included |
| DHW 控制器名称 | AVQM |
| DHW 控制类型 | Electronic |
| DHW 管道尺寸 | Ø28 |
| DHW 连接尺寸 | 1" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø28 |
| HE 连接尺寸 | 1" |
| HE 连接类型 | G ext. thread |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
特性 | 值 |
|---|---|
| SCIP 卷宗编号 | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Top and bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 730 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 457 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1126 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix KST |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 10 |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热换热器类型 | T137L-1 40 G1"*20 H |
| 供热控制器名称 | ECL 310,A266.9 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type M |
| 描述 | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | T137H-1 36 G1"*20 H |
| 连接方向 | Top and bottom |
| 顶盖材料 | Without |
| 顶盖选择 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 70 千克 |
| 净重 | 69 千克 |
| 容积 | 375.645 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |