Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Type M, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM

144H2568

Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, AVQM, AMV 10, AVQM

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Included
DHW 控制器名称AVQM
DHW 控制类型Electronic
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G ext. thread
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
特性
值
SCIP 卷宗编号6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]730 mm
不带顶盖深度 [mm]457 mm
不带顶盖高度 [mm]1126 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix KST
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137L-1 40 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 310,A266.9
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type M
描述substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 36 G1"*20 H
连接方向Top and bottom
顶盖材料Without
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重64 千克
净重64 千克
容积375.645 公升
特性
值
EAN/UPC5706561482877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm