Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3873

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型Internal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]4.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 VVX 1-1
特性
值
SCIP 卷宗编号997bd589-b804-4371-aa07-1d01cc3e6c9e
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom + option for top conn
不带顶盖宽度 [mm]1460 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]890 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 VVX-FI
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137H-1 16 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1-1
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述Compact 28 VVX 1-1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 20 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重95 千克
净重94 千克
容积548.96 公升
特性
值
EAN/UPC5715628305356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm