Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3449

Product Type: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, 16 bar, 120 °C, ECL 120, AVQM, AMV 20, IHPT

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型Internal thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]2.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型Internal thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 MST VVX-2-4
SCIP 卷宗编号9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
特性
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]914 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 MST VVX
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 20
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137H-1 70 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 120
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-4
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述District heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 40 G3/4"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择No

一般规格

特性
毛重56 千克
净重54 千克
容积0.331 立方公尺
特性
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm