Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
144H3932
Product Type: Termix Compact 28 MS VVX, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 33
144H3932
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø28 |
| DH 连接尺寸 | 1" |
| DH 连接类型 | Internal thread |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW 循环 | Included |
| DHW 控制器名称 | ECL 310 |
| DHW 控制类型 | Electronic |
| DHW 控制阀 | AVQM |
| DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW 管道尺寸 | Ø28 |
| DHW 连接尺寸 | 1" |
| DHW 连接类型 | Internal thread |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø28 |
| HE 连接尺寸 | 1" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| SCIP 卷宗产品名称 | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| SCIP 卷宗编号 | 7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 905 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 400 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1063 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix Compact 28 MS VVX |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 150 |
| 供水温度结构[°C] | 120 °C |
| 供热换热器类型 | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 3-2 |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | 3/4" |
| 循环连接类型 | Internal thread |
| 描述 | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水换热器类型 | T137H-1 60 G1"*20 H |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖选择 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 56 千克 |
| 净重 | 55 千克 |
| 容积 | 384.806 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |