Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 2-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3923

Product Type: Termix Compact 28 MS VVX, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型Internal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Included
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]4.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型Internal thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-2-1
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 MS VVX-2-1
SCIP 卷宗编号485a5d34-c28c-47ae-bee3-7f75ab13cc14
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]1063 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 MS VVX
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H+-1 60 G3/4"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2-1
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述Compact 28 MS VVX-2-1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 36 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重56 千克
净重55 千克
容积384.806 公升
特性
值
EAN/UPC5715628304748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm