Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, 36/+60, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145F0305

Product Type: Akva Lux II VX2, 36/+60, 16 bar, 110 °C, ECL 110 / VS 2 / AMV, PTC2+P
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 间接供热和提供生活热水

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
特性
一次侧标称压力 [bar]16 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Akva Lux II VX2
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1-36
供热控制器名称ECL 110/VS2/AMV150
包含电池No
工作站尺寸类型36/+60
描述Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 60
额外的信息Cover

一般规格

特性
毛重49 千克
净重47 千克
特性
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm