换热机组附件, 供热模块
861L1404
BFLV+thermometer(Thea) in dim 50
861L1404
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | District heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE 管道尺寸 | DN50 |
| HE 连接尺寸 | DN50 |
| HE 连接类型 | 法兰 |
| Material Description | BFLV+thermometer(Thea) in dim 50 |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 6 bar |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 供热模块 |
| 产品系列 | 换热机组附件 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 描述 | BFLV+thermometer(Thea) in dim 50 |
| 种类名称 | 间供供热机组 |
| 顶盖材料 | EPP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20 千克 |
| 净重 | 10 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 15.625 立方公寸 |
| EAN/UPC | 5715162697863 |