换热机组附件, 供热模块
146B8454
DSA WALL/HOME Primary module - with heat meter and dp controller welded
146B8454
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | District heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA WALL/HOME MOD-5 W |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | Out of scope |
| 产品类型 | 供热模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 换热机组附件 |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 应用 | 区域供热 |
| 换热机组类型 | DSA WALL/HOME 模块 5 |
| 描述 | DSA WALL/HOME Primary module - with heat meter and dp controller welded |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20 千克 |
| 净重 | 15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |