Danfoss logo
Primary module for DSA WALL and DSA HOME - MOD 4 welded

换热机组附件, 供热模块

146B8453

DSA WALL/HOME Primary module - with heat meter and dp controller welded

产品规格

特性
Application typeDistrict heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA WALL/HOME MOD-4 W
Product line32
UL 认证Out of scope
产品类型供热模块
产品系列换热机组附件
特性
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
应用区域供热
换热机组类型DSA WALL/HOME 模块 4W
描述DSA WALL/HOME Primary module - with heat meter and dp controller welded

一般规格

特性
毛重20 千克
净重15 千克
特性
EAN/UPC5715162739426