Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, 底部, 55 kW

145F3918

EvoFlat VX-F -3 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 3

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]10 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3 R
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valve是
特性
值
StrainerPrimarySecondary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向底部
不带顶盖深度 [mm]152 mm
不带顶盖高度 [mm]717 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]16 bar
产品类型EvoFlat VX-F
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称FTC
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
审批CE 认证
工作站尺寸类型Type 3
描述EvoFlat VX-F -3 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 3
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部

一般规格

特性
值
毛重27.6 千克
净重26.4 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424648404