Danfoss logo
DSP2 FIX

换热机组, DSP2 FIX, 供热控制器名称: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN40
DH 连接类型焊接
DHW 循环是
DHW 循环泵品牌Grundfos
DHW 循环泵类型ALPHA 2L 25-60N
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 管道尺寸DN32
DHW 连接尺寸1 1/4"
DHW 连接类型内螺纹
HE 管道尺寸DN65
HE 连接类型焊接
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
PED 类别I
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]15 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
产品类型DSP2 FIX
产品系列换热机组
供热换热器类型XB52
供热控制器名称ECL 310
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型Magna 3 40-150 F
允许温度 [˚C] [最低]10 °C
制冷量 [kW]650.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]2000 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]2050 mm
循环管道尺寸DN25
循环连接类型内螺纹
描述DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
生活热水换热器类型XB12
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]230 V
种类名称间供供热和生活热水机组
设计站立
连接方向Top
顶盖选择否

一般规格

特性
值
毛重295 千克
净重1 千克
特性
值
容积2037.189 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm