Danfoss logo
DSP2 FIX

换热机组, DSP2 FIX, 供热控制器名称: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接类型焊接
DHW 循环是
DHW 循环泵品牌Grundfos
DHW 循环泵类型ALPHA 2L 25-60N
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 管道尺寸DN25
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型内螺纹
HE 管道尺寸DN50
HE 连接类型螺纹
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
PED 类别I
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]15 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
产品类型DSP2 FIX
产品系列换热机组
供热换热器类型XB52
供热控制器名称ECL 310
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型Magna 3 40-120 F
允许温度 [˚C] [最低]10 °C
制冷量 [kW]470.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1500 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]1900 mm
循环管道尺寸DN25
循环连接类型内螺纹
描述DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
生活热水换热器类型XB12
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]230 V
种类名称间供供热和生活热水机组
设计站立
连接方向Top
顶盖选择否

一般规格

特性
值
毛重240 千克
净重1 千克
特性
值
容积1582.103 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm