Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

换热机组, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, 供热控制器名称: ECL 310, DHW 控制器名称: ECL 310, DHW 循环: 是

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸DN32
DH 连接类型外螺纹
DHW 循环
DHW 循环泵品牌Grundfos
DHW 循环泵类型UPS 25-60 N 180
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 管道尺寸DN32
DHW 连接尺寸DN25
DHW 连接类型内螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN25
HE 连接尺寸DN32
HE 连接类型内螺纹
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
PED 类别§ 3.3
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差 [bar] [最高]12 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]1.44 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.44 m³/h
一次侧连接方向左 / 右
不带顶盖宽度 [mm]800 mm
不带顶盖深度 [mm]650 mm
不带顶盖高度 [mm]1200 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型DSA2 WALL
产品系列换热机组
供水温度结构[°C]115 °C
供热换热器类型XB37L-10
供热控制器名称ECL 310
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型Magna 3 25-100
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]150.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]800 mm
审批CE 认证
家庭数量 [最低]5
家庭数量 [最高]10
带顶盖宽度 [mm]650 mm
带顶盖深度 [mm]650 mm
带顶盖高度 [mm]1200 mm
循环管道尺寸DN20
循环连接尺寸DN20
循环连接类型内螺纹
换热机组类型HE150 DHW80
描述DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
生活热水换热器类型XB37M-20
种类名称间供供热机组
设计墙式安装的
连接方向Primary - Right or left, Secondary - Top & Top
顶盖材料喷白漆的钢板
顶盖选择

一般规格

特性
毛重15 千克
特性
净重15 千克