换热机组, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, 供热控制器名称: ECL 310, DHW 控制器名称: ECL 310, DHW 循环: 是
144B5020
DSA 2F-3 WALL
144B5020
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN25 |
| DH 连接尺寸 | DN25 |
| DH 连接类型 | 外螺纹 |
| DHW 循环 | 是 |
| DHW 循环泵品牌 | Grundfos |
| DHW 循环泵类型 | UPS 25-60 N 180 |
| DHW 控制器名称 | ECL 310 |
| DHW 控制类型 | 电子 |
| DHW 管道尺寸 | DN20 |
| DHW 连接尺寸 | DN20 |
| DHW 连接类型 | 内螺纹 |
| HE 控制类型 | 电子 |
| HE 管道尺寸 | DN20 |
| HE 连接尺寸 | DN25 |
| HE 连接类型 | 内螺纹 |
| HEX DHW 合金 | 1.4404 |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| HEX 供热合金 | 1.4404 |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2F-3 WALL |
| PED 类别 | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧压力 [bar] [最高] | 16 bar |
| 一次侧压差 [bar] [最高] | 12 bar |
| 一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低] | 0.47 bar |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 1.99 m³/h |
| 一次侧连接方向 | 左 / 右 |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 800 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 650 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1200 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 10 bar |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | DSA2 WALL |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 供水温度结构[°C] | 130 °C |
| 供热换热器类型 | XB37L-10 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 供热泵品牌 | Grundfos |
| 供热泵类型 | UPM3 Auto L |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | EPP |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制冷量 [kW] | 60.0 kW |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 1200 mm |
| 包装深度 [mm] | 800 mm |
| 包装高度 [mm] | 800 mm |
| 审批 | CE 认证 |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 2 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 650 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 650 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 1200 mm |
| 应用 | 区域供热 |
| 循环管道尺寸 | DN15 |
| 循环连接尺寸 | DN15 |
| 循环连接类型 | 内螺纹 |
| 换热机组类型 | 2F-3 |
| 描述 | DSA 2F-3 WALL |
| 生活热水换热器类型 | XB37M-20 |
| 种类名称 | 间供供热和生活热水机组 |
| 设计 | 墙式安装的 |
| 连接方向 | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| 顶盖材料 | 喷白漆的钢板 |
| 顶盖选择 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 80 千克 |
| 净重 | 60 千克 |
| 容积 | 492.343 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |