Danfoss logo
DSA HOME

换热机组, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, 供热控制器名称: ECL 110, DHW 控制器名称: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸G3/4"
DH 连接类型外螺纹
DHW 回路数量1
DHW 循环否
DHW 控制器名称AVTQ
DHW 控制类型恒温
DHW 管道尺寸DN15
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型内螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN20
HE 连接尺寸G3/4"
HE 连接类型内螺纹
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]14 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]25.00 bar
一次侧标称压力 [bar]14 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]12.00 m³/h
一次侧连接方向左 / 右
不带顶盖宽度 [mm]800 mm
不带顶盖深度 [mm]350 mm
不带顶盖高度 [mm]810 mm
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型DSA2 HOME
产品系列换热机组
供暖回路数量1
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06L-1-16
供热控制器名称ECL 110
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 AUTO 15-70
供电电压 [V] AC230 V
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫+EPP
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]65.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]800 mm
审批CE 认证
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]4
带顶盖宽度 [mm]810 mm
带顶盖深度 [mm]350 mm
带顶盖高度 [mm]810 mm
应用区域供热
换热机组类型2F-1
描述DSA HOME 2F-1
生活热水换热器类型XB06H-1 20
种类名称间供供热和生活热水机组
连接方向上
顶盖材料喷白漆的钢板
顶盖选择是

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重40 千克
容积214.88 公升
特性
值
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm